MiSUMi
Search
Giỏ hàng
Hỗ trợ
Categories
Brand
All Brand
MISUMI Brand
Đăng nhập / Đăng ký
Báo giá / Đặt hàng
English
Tiếng Việt
Khác
Dịch tự động bởi Google
Mã QR ứng dụng MISUMI Nhấp để biết thêm chi tiết
OH 木柄 八角300 330mm
:
OHINDUSTRIAL
【商品仕様】
・全長(mm):330
・適合機種:HG-10
・頭部幅(mm):7
・頭部高さ(mm):20
・品名:ハンマー用木柄
・JANコード:4963360147333
・トラスココード:808-0322