メイホー ジミーケースHD

:
MEIHO

    【特長】
    ・内寸高さが56mmの深型です。
    ・仕切り無しフリータイプです。
    ・一体式バックル採用で開閉楽々です。
    ・ハードマスター400(別売り)の中皿にジャストフィットサイズです。
    【用途】
    ・パーツの収納に最適。
    【商品仕様】
    ・コマ数:1
    ・色:クリア
    ・最大コマ数:1
    ・仕切板(枚):0
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:170×108×56
    ・外寸(mm)間口×奥行×高さ:178×120×60
    ・寸法(mm)幅×高さ:178×120
    ・間口×奥行き×高さ(mm):178×120×60
    ・JANコード:4963189612203
    ・トラスココード:825-9374
    ・質量:129g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン