HIT ギアープーラー三本爪 GPT100

:
HIT

    【特長】
    ・爪の向きを入れ替えて装着する事で「外掛け」「内掛け」と使い分けが可能です。
    ・三本爪の為、安全性及び耐久性は抜群です。
    【用途】
    ・ベアリング、プーリなどの引き抜き作業に最適です。
    【商品仕様】
    ・適用プーリ(mm):50~100
    ・爪の届く長さ(mm):70~50
    ・保証荷重(ton):5.5
    ・JANコード:4953830400129
    ・トラスココード:814-6095
    ・単品単位数量:1丁
    ・質量:1.1kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼