HIT ギアープーラースライド型

:
HIT

    【特長】
    ・爪の向きを入れ替えて装着する事で「外掛け」「内掛け」と使い分けが可能です。
    ・爪が平行移動出来るので、常に最適条件で使用出来ます。
    【用途】
    ・ベアリング、プーリなどの引き抜き作業に最適です。
    【商品仕様】
    ・適用プーリ(mm):30~120
    ・爪の届く長さ(mm):90
    ・保証荷重(ton):4
    ・JANコード:4953830400235
    ・トラスココード:814-5266
    ・単品単位数量:1丁
    ・質量:1.2kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼