HIT ギアープーラー

:
HIT

    【特長】
    ・爪の向きを入れ替えて装着する事で「外掛け」「内掛け」と使い分けが可能です。
    ・使い易くパワー抜群です。
    【用途】
    ・ベアリング、プーリなどの引き抜き作業に最適です。
    【商品仕様】
    ・適用プーリ(mm):80~200
    ・爪の届く長さ(mm):170~125
    ・保証荷重(ton):10
    ・JANコード:4953830400068
    ・トラスココード:814-5261
    ・単品単位数量:1丁
    ・質量:3.8kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼