BIC TOOL 月光ドリル 8.3mm

:
BICTOOL

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。
・食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプなど。
【商品仕様】
・刃径(mm):8.3
・溝長(mm):84
・全長(mm):117
・シャンク径(mm):8.3
・有効加工深さ:3D(刃径×3倍)
・JANコード:4582247451532
・トラスココード:783-8972
・質量:34.0g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(HSCO-M35)