京セラ 突切り用チップ PR1535 COAT

:
KYOCERA
【特長】
・PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上しています。
【用途】
・突切り加工用
・PR1535:ステンレス鋼の突切り加工(第一推奨材質)
【商品仕様】
・適合ホルダ:KGDR/L-2/-2.4/-3型/KGDSR/L-2B型
・被膜構成:MEGACOAT NANO
・呈色:赤緑色
・刃幅(mm):3.0±0.04
・PFブレーカ:低送り
・リード角付き
・JANコード:4960664733583
・トラスココード:824-9725
【材質/仕上】
・PVDコーティング