京セラ 溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ

:
KYOCERA

    【特長】
    ・PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性、耐酸化性に優れたMEGACOATです。
    ・鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。
    【用途】
    ・溝入れ加工用
    ・PR1215:鋼溝入れ加工の第一推奨PVDコーティング
    【商品仕様】
    ・幅(mm):52
    ・奥行(mm):110.5
    ・高さ(mm):11.5
    ・適合ホルダ:KGBAL-22-15/KGBASR-22-15/KIGBAR-22型
    ・被膜構成:MEGACOAT
    ・呈色:黒赤色
    ・溝幅(mm):1.40±0.025
    ・GMブレーカ:3次元(切りくず処理良好)
    ・JANコード:4960664717484
    ・トラスココード:824-9710
    【材質/仕上】
    ・PVDコーティング