スギコ ステンレス深型組バット 8号 240×343×89 6L

:
SUGICO

    【特長】
    ・素材に合わせてサイズ選定ができます。

    【商品仕様】
    ・サイズ(呼称):8号
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:343×240×89
    ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:333×228×88
    ・JANコード:4560127491519
    ・トラスココード:502-1685
    ・質量:0.74kg
    【材質/仕上】
    ・ステンレス(SUS34)