フジ矢 ライトモンキー(黒金)

:
FUJIYA

    【特長】
    ・軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。
    ・0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
    ・目盛り付です。
    ・でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。
    ・ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。

    【商品仕様】
    ・全長(mm):256
    ・最大口開き(mm):43
    ・黒金タイプ
    ・JANコード:4952520852224
    ・トラスココード:818-4587
    ・質量:277g