KEIBA ハイグレード・ザ・ニッパー 175

:
KEIBA

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・可動部に砲金を組み込むことで、究極の円滑と耐久性を実現しています。
・神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイ[[(R1)]]」を使用しています。
・感触がダイレクトに伝わりやすく滑りにくい梨地仕様のグリップです。
【用途】
・線材等を切る用途に。
【商品仕様】
・切断能力(mm)硬線:φ2.0
・全長(mm):188
・切断能力(mm)鉄線:-
・切断能力(mm)銅線:-
・切断能力(mm)軟線:φ2.3
・切断能力(mm)ピアノ線:-
・強力刃
・砲金サンドイッチ構造(特許)
・JANコード:4962537207108
・トラスココード:819-9032
・質量:220g
【材質/仕上】
・マルトロイ[[(R1)]]