メイホー FB-480 防水あきおくん

:
MEIHO

  • 北海道・沖縄・離島別途運賃

【特長】
・小物を分けて収納するのに便利です。
・防滴タイプです。
【用途】
・小物・パーツ類の収納
【商品仕様】
・外寸107×93×35mm
・耐熱温度:100°
・JANコード:4963189147002
・トラスココード:735-8423
・質量:118g
【材質/仕上】
・本体:インパクトスチロール樹脂 中ケース:ポリプロピレン(PP) パッキン:シリコンゴム
【セット内容/付属品】
・可変用仕切板