KEIBA ヨーロッパタイプペンチ 200

:
KEIBA

    【特長】
    ・JIS規格タイプと同機能で薄型軽量です。
    ・安全なツバ付塩ビ成型ハンドルです。
    ・硬い支線や釘も切断できるサイドカッティング機能付です。
    ・神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材『マルトロイ[[(R1)]]』を使用しています。
    ・ヨーロッパ向けデザインです。

    【商品仕様】
    ・全長(mm):209
    ・切断能力(mm)硬線:φ2.3/軟線:φ3.2
    ・先端部ギザ付
    ・プライヤー型くわえ部
    ・JANコード:4962537102403
    ・トラスココード:828-3760
    ・質量:350g
    【材質/仕上】
    ・マルトロイ[[(R1)]](KA70CRF2)