扶桑 マジックカットe-ミストEM3-XX-S50 3軸XXセットS50cm付

:
FUSOSEIKI

    【特長】
    ・セミドライタイプの給油冷却機です。
    ・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
    ・液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
    ・どんな機械にも取り付け簡単です。
    【用途】
    ・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし。
    ・コンベアーへの無人給油。
    ・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。
    【商品仕様】
    ・品名:S型3軸用セット
    ・仕様:適応流体
    ・セミドライ給油冷却装置
    ・トラスココード:731-9860
    ・質量:3kg
    【材質/仕上】
    ・本体:アルミ メッキ加工
    ・噴射管:軟質銅管
    ・液管:fluoropolymerチューブ
    ・その他:黄銅
    【セット内容/付属品】
    ・マジックカット3軸アトマイザ
    ・チューブ継手
    ・支柱
    ・ハンガー
    ・液容器
    ・液量チェッカー
    ・液・エアホース