扶桑 マジックカットe-ミストEM1-CM-S50 1軸CMセットS50cm付

:
FUSOSEIKI
【特長】
・セミドライタイプの給油冷却機です。
・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
・液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
・どんな機械にも取り付け簡単です。
【用途】
・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし。
・コンベアーへの無人給油。
・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。
【商品仕様】
・品名:S型1軸用セット
・仕様:適応流体
・セミドライ給油冷却装置
・トラスココード:731-6879
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・本体:アルミ メッキ加工
・噴射管:軟質銅管
・液管:fluoropolymerチューブ
・その他:黄銅
【セット内容/付属品】
・マジックカット1軸アトマイザ
・チューブ継手
・支柱
・ハンガー
・液容器
・液量チェッカー
・液・エアホース
・マグネットベース
・足踏式空気弁