モクバ印 釘〆(メッキ) 13mm×150mm

:
MOKUBA

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・高周波焼き入れです。
・クロームメッキ仕上げです。
【用途】
・釘の頭を沈める時に
【商品仕様】
・寸法(mm):13×150
・JANコード:4960408015036
・トラスココード:806-9951
・質量:140g
【材質/仕上】
・クロームメッキ仕上げ