(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

モクバ印 ピンポンチセット 4pcs(3・4・5・6mm)

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      459,360VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・持ち運び、保管に便利な袋入りです。
【用途】
・テーパーピン・スプリングピン等を抜く作業に
【商品仕様】
・摘要:4本組
・JANコード:4960408016521
・トラスココード:806-9947
・質量:310g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼クロームメッキ仕上げ
【セット内容/付属品】
・セット内容:ピンポンチ3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm

Part Number
E14-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

459,360 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part E14-4 in the モクバ印 ピンポンチセット 4pcs(3・4・5・6mm) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần E14-4 trong chuỗi モクバ印 ピンポンチセット 4pcs(3・4・5・6mm).