京セラ 旋削用チップ PV720 PVDサーメット CMT

:
KYOCERA

    【特長】
    ・PV720:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立したサーメット母材に、MEGACOAT NANOコーティングです。
    ・高能率加工と高品位な仕上げ面を実現できます。
    【用途】
    ・旋削加工用
    ・PV720:鋼加工の第一推奨PVDサーメット
    【商品仕様】
    ・幅(mm):44
    ・奥行(mm):105
    ・高さ(mm):9.5
    ・被膜構成:MEGACOAT NANO+TiN
    ・呈色:金色
    ・全周ブレーカ:荒切削
    ・M級
    ・JANコード:4960664724314
    ・トラスココード:824-9677
    【材質/仕上】
    ・PVDサーメット