IS 深穴用スパイラルタップ M8X1.25

:
ISHIHASHI
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・止り穴の加工深さがタップの呼び寸法の倍程要する場合に最適です。
・刃長がショートタイプです。
【用途】
・深穴の止り穴加工用。
・被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:M8.0
・ピッチ(mm):1.25
・全長(mm):70
・シャンク径(mm):6.2
・シャンク四角部(mm):5.0
・下穴径(mm):6.8
・加工ねじ:メートルねじ
・食い付山数:2.5山
・首径:(mm)5.9
・首下長:(mm)33
・ねじ長(mm):13
・表面処理:ホモ処理
・JANコード:4957656276364
・トラスココード:502-1553
・質量:18g
【材質/仕上】
・材質:SKH