BROWN クロスボールポイントレンチ

:
HIRAI KOGU

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・ボールポイントタイプなので簡単にネジをキャッチできて、斜め(約20度)からスムーズにまわせます。
・手のひらサイズのコンパクトで携帯に便利な工具です。
・大の一部に取り外し出来る○+1・○+2対応○-6の2WAYビットが付いています。また、この部分に市販の6.35mmビットを差込んでも使えます。
【用途】
・六角穴付きボルトや+ネジ、-ネジに幅広く使えます。
【商品仕様】
・大きさ 小(mm):68
・大きさ 大(mm):73
・JANコード:4935561116418
・質量:81g
【材質/仕上】
・ニッケルクロム鋼
【セット内容/付属品】
・小:2.5、3.0、4.0、○+1大:5.0、6.0、○+2差替えビット:○+1・2対応、○-6