モクバ印 ミニケレン100 100mm巾×250mm

:
MOKUBA

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・片刃です。
・薄型・軽量、抜群の食い込みです。
・刃先巾100mmと広く施工の際、小口を傷めにくいです。
【用途】
・ペンキ削りやサビ落とし等のスクレーパー作業に。
・ボード、木材等のハツリ作業に。
・Pタイル、クッションフロアー等のはがし作業に。
・ペンキ削りやさび落としのスクレーパー作業に
・ボード、木材等のハツリ作業に
・建設工事の内・外壁材(ALC、サイディング、ボード、コンパネ等)の取付、取外し作業に最適
【商品仕様】
・寸法(mm):100幅×250
・JANコード:4960408010390
・トラスココード:806-9926
・質量:430g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼クロームメッキ仕上げ