モクバ印 鉄筋曲 S型パイプ付長ハンドル 13X600

:
MOKUBA

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・サイズに合ったパイプ付きで、効率よく曲げ作業ができます。
・頭部は45°曲げで台直しに最適です。
【用途】
・異形鉄筋等の曲げ台直し作業
【商品仕様】
・異形鉄筋13mm用
・JANコード:4960408011540
・トラスココード:806-9988
・質量:970g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼、熱処理鋼管