モクバ印 ピンチバール 1500mm

:
MOKUBA

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・造園作業の石起しに最適です。
【用途】
・造園作業の石起しに最適
・防災、救命用工具として
【商品仕様】
・寸法(mm):1500
・JANコード:4960408010253
・トラスココード:806-9897
・質量:7650g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼