扶桑 容器CT-E4.0C1 4.0リットル1軸チェッカー、吊金具、液ホース付

:
FUSOSEIKI

  • 容器本体以外は耐溶剤性になっていません。溶剤系の液体を使用する場合はお問い合わせください。

【特長】
・マジックカットe-ミスト用液容器です。

【商品仕様】
・直径×高さ(mm):170×300(480)
・容量(L):4.0
・1軸液量チェッカー長さ:79.5mm
・重力式液容器
・液量チェッカー付き
・トラスココード:810-5091
・質量:1100g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)
【セット内容/付属品】
・蓋、皿型ストレーナ
・液量チェッカー