IS コバルトムサシドリル 8.9mm

:
ISHIHASHI
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。
・センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
【用途】
・被削材:薄物ステンレス・ステンレスパイプ等。
【商品仕様】
・刃径(mm):8.9
・溝長(mm):89
・全長(mm):124
・シャンク径(mm):8.9
・先端段付き形状
・先端角:120°
・二段錐で先端部に案内用の小径ドリルが有り。
・クロスシンニング加工
・トラスココード:502-0603
・質量:198g
【材質/仕上】
・材質:HSCO-M42