IS コバルトスパイラルタツプ M20X1.5

:
ISHIHASHI
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。
・切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
【用途】
・加工ねじ:メートル細目ねじ
・止り穴用。
・被削材:ステンレス、難削材。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:M20
・ピッチ(mm):1.5
・全長(mm):105
・シャンク径(mm):15
・シャンク四角部(mm):12.0
・下穴径(mm):18.5
・食い付山数:2.5山
・ねじ長(mm):37
・表面処理:ノンコーティング
・難削材用
・トラスココード:501-3453
・質量:128g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(HSCO-M42)