(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

光洋化学 コアレスカットエース FG50mm×25m

光洋化学 コアレスカットエース FG50mm×25m

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of CORELESSCAFG5025

Part Number
CORELESSCAFG5025
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

292,500 VND

30 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・芯の紙筒がないのでほこりが出ません。
・手で切れて、ほこりのでないフィルムタイプです。
・のり残りのしにくい粘着材を使用しています。
・背面にマジックで字が書けます。
【用途】
・クリーンルームなどの養生に。
【商品仕様】
・色:グリーン
・幅(mm):50
・長さ(m):25
・特殊エンボスヒィルム使用
・環境に配慮したノントルエン粘着材使用
・質量:180g
【材質/仕上】
・基材:ポリエチレン
・粘着剤:アクリル系

Specifications of CORELESSCAFG5025

Part Number
CORELESSCAFG5025
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

292,500 VND

30 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1