京セラ 旋削用チップ PV720 PVDサーメット CMT

:
KYOCERA
【特長】
・PV720:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立したサーメット母材に、MEGACOAT NANOコーティングです。
・高能率加工と高品位な仕上げ面を実現できます。
【用途】
・旋削加工用
・PV720:鋼加工の第一推奨PVDサーメット
【商品仕様】
・幅(mm):44
・奥行(mm):105
・高さ(mm):9.5
・被膜構成:MEGACOAT NANO+TiN
・呈色:金色
・GKブレーカ:仕上げ?中
・M級
・JANコード:4960664726929
・トラスココード:824-9573
【材質/仕上】
・PVDサーメット