京セラ 旋削用チップ CA530 CVDコーティング COAT

:
KYOCERA

    【特長】
    ・CA530:安定性の高い特殊強靭母材と耐摩耗性に優れた強靭コーティングで鋼の汎用~強断続加工に対応
    【用途】
    ・旋削加工用
    ・CA530:鋼の汎用~強断続加工に対応(安定性重視)
    【商品仕様】
    ・被膜構成:微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
    ・呈色:金色
    ・GKブレーカ:仕上げ~中
    ・M級
    ・JANコード:4960664701292
    ・トラスココード:804-9592
    【材質/仕上】
    ・CVDコーティング