京セラ 旋削用チップ PR1225 COAT

:
KYOCERA
【特長】
・PR1225:微粒超硬母材に耐摩耗性、耐熱性に優れたMEGACOAT
【用途】
・旋削加工用
・PR1225:ステンレス鋼精密加工の第一推奨PVDコーティング
【商品仕様】
・被膜構成:MEGACOAT
・呈色:黒赤色
・PPブレーカ:仕上げ
・M級
・JANコード:4960664713431
・トラスココード:824-9356
【材質/仕上】
・PVDコーティング

【特長】
・PR1225:微粒超硬母材に耐摩耗性、耐熱性に優れたMEGACOAT
【用途】
・旋削加工用
・PR1225:ステンレス鋼精密加工の第一推奨PVDコーティング
【商品仕様】
・被膜構成:MEGACOAT
・呈色:黒赤色
・PPブレーカ:仕上げ
・M級
・JANコード:4960664713431
・トラスココード:824-9356
【材質/仕上】
・PVDコーティング