京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング COAT

:
KYOCERA
【特長】
・CA525:ウルトラインターフェイス(界面)により高い被膜密着性を誇り、長寿命と安定加工を実現
【用途】
・旋削加工用
・CA525:鋼の荒?断続加工に対応する汎用第一推奨材種
【商品仕様】
・被膜構成:微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
・呈色:金色
・PPブレーカ:仕上げ
・M級
・JANコード:4960664710867
・トラスココード:824-9338
【材質/仕上】
・CVDコーティング