京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング COAT

:
KYOCERA
【特長】
・CA515:ウルトラインターフェイス(界面)により高い被膜密着性を誇り、長寿命と安定加工を実現
【用途】
・旋削加工用
・CA515:鋼加工の高速加工用(仕上げ?軽断続加工まで広範囲にカバー)
【商品仕様】
・被膜構成:微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
・呈色:金色
・PPブレーカ:仕上げ
・M級
・JANコード:4960664710669
・トラスココード:824-9337
【材質/仕上】
・CVDコーティング