京セラ 旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT

:
KYOCERA

    【特長】
    ・CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた圧膜強靭コーティングで鋼の高速・高能率加工に対応
    【用途】
    ・旋削加工用
    ・CA510:鋼の高速・高能率加工
    【商品仕様】
    ・被膜構成:微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
    ・呈色:金色
    ・PPブレーカ:仕上げ
    ・M級
    ・JANコード:4960664710454
    ・トラスココード:824-9326
    【材質/仕上】
    ・CVDコーティング