京セラ 旋削用チップ PR1535 COAT

:
KYOCERA

    【特長】
    ・PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上。難削材(耐熱合金・チタン合金・ステンレス鋼)に威力を発揮します。
    【用途】
    ・旋削加工用
    ・PR1535:鋼~ステンレス鋼の精密加工で安定長寿命を発揮
    【商品仕様】
    ・被膜構成:MEGACOAT NANO
    ・呈色:黒赤色
    ・GQブレーカ:仕上げ?中
    ・シャープエッジ
    ・G級(鏡面仕様)
    ・JANコード:4960664767229
    ・トラスココード:820-5055