京セラ 旋削用チップ TN620 CMT

:
KYOCERA

    【特長】
    ・TN620:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立。鋼の安定加工と良好な仕上げ面を実現できます。
    【用途】
    ・旋削加工用
    ・TN620:鋼加工用の第一推奨サーメット
    【商品仕様】
    ・幅(mm):44
    ・奥行(mm):105
    ・高さ(mm):9.5
    ・ノンコート
    ・呈色:輝灰色
    ・Uブレーカ:低送り
    ・シャープエッジ
    ・E級
    ・JANコード:4960664727025
    ・トラスココード:824-9523
    【材質/仕上】
    ・サーメット