京セラ 旋削用チップ PR1535 COAT

:
KYOCERA
【特長】
・PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上。難削材(耐熱合金・チタン合金・ステンレス鋼)に威力を発揮します。
【用途】
・旋削加工用
・PR1535:鋼~ステンレス鋼の精密加工で安定長寿命を発揮
【商品仕様】
・被膜構成:MEGACOAT NANO
・呈色:黒赤色
・Jブレーカ:低送り
・シャープエッジ
・E級
・JANコード:4960664766949
・トラスココード:820-5023