扶桑 空気機器 足踏式空気弁 C-60型 (1/4ニップル付・3方弁)

:
FUSOSEIKI

    【特長】
    ・足踏みペダルでエアの開閉を行えます。
    ・コックを倒して連続開放も可能です。
    ・電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。

    【商品仕様】
    ・接続タイプ:接続ネジG1/4
    ・ポート数:3
    ・適応流体:エア
    ・トラスココード:810-5085
    ・質量:900g
    【材質/仕上】
    ・本体:真鍮クロム
    ・ペダル:アルミ