HIT ブロ-ドモンキレンチ36ミリ

:
HIT
【特長】
・軽く、薄く、大きな口開きです。
・手に優しい天然ゴムグリップです。
【用途】
・狭い箇所でのナットの締め付け等
【商品仕様】
・全長(mm):250
・最大口開き(mm):36
・JANコード:4953830201368
・トラスココード:814-5145
・質量:320g
【材質/仕上】
・クロームモリブデン

【特長】
・軽く、薄く、大きな口開きです。
・手に優しい天然ゴムグリップです。
【用途】
・狭い箇所でのナットの締め付け等
【商品仕様】
・全長(mm):250
・最大口開き(mm):36
・JANコード:4953830201368
・トラスココード:814-5145
・質量:320g
【材質/仕上】
・クロームモリブデン