タジマ ビット交換ソケット 17×21mm 12角

:
TJM DESIGN
- 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
【特長】
・ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
・18Vインパクトドライバー対応です。
・よく使う2つのソケットを内蔵しています。
・ソケットが折れても交換できます。
【用途】
・電動インパクトドライバー用ソケット。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):17、21
・軸寸法(mm):6.35
・全長(mm):113
・外径(mm):28
・呼び寸法:17・21mm
・角数:12角
・JANコード:4975364164674
・トラスココード:825-2697
・質量:164g