タジマ ビット交換ソケット 17mm 12角

:
TJM DESIGN

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。

【特長】
・ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
・18Vインパクトドライバー対応です。
・ソケットが折れても交換できます。
【用途】
・インパクトドライバー用ソケット。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):17
・軸寸法(mm):6.35
・全長(mm):102
・外径(mm):24
・呼び寸法:17mm
・角数:12角
・JANコード:4975364164544
・トラスココード:825-2696
・質量:115g
【材質/仕上】
・本体:クロームバナジウム鋼