タジマ ビット交換ソケット 10×13mm板ラチェ対応 6角

:
TJM DESIGN
- 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
【特長】
・ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
・18Vインパクトドライバー対応可能です。
・よく使う2つのソケットを内蔵しています。
・普段使用している板ラチェットの13mm(12角)に装着できます。
・ソケットが折れても交換できます。
【用途】
・電動インパクトドライバー用ソケット。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):10、13
・軸寸法(mm):6.35
・全長(mm):107
・外径(mm):20
・角数:6角
・JANコード:4975364164643
・トラスココード:825-2693
・質量:115g