フナソー バリアブルコンターBIM0.6X6X10/14X16M 1014

:
FUNASAW
【特長】
・最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム熔接したブレードで特に難削材、重切削に最適です。
・バリアブルは異なったピッチを組み合わせ、切削時の振動が少なく耐久性に優れています。
・切削時の振動を最小限に抑える効果があり、パイプ切断、形鋼の切断等に適しています。
・山数の組合せ配列を意味したコンビネーション、不等則配列を表した不等ピッチ、バリアブルビッチ(VP)とも言います。
【用途】
・ステンレス、アルミをはじめ難削材の切断に。
【商品仕様】
・全長(m):16
・幅(mm):6
・厚み(mm):0.635
・他社同等品:谷口工業(ミラクルソーレノックス、DIEMASTER型)
・JANコード:4523373103629
・トラスココード:826-5919
・質量:0.78kg
【材質/仕上】
・バイメタルハイス