OH 木柄 アルミハンマー#4用

:
OHINDUSTRIAL
【商品仕様】
・適合機種:AH-40
・品名:ハンマー用木柄
・全長(mm):390
・頭部高さ(mm):26
・適合ハンマー呼称400
・頭部幅(mm)17
・JANコード:4963360413056
・トラスココード:808-0183

【商品仕様】
・適合機種:AH-40
・品名:ハンマー用木柄
・全長(mm):390
・頭部高さ(mm):26
・適合ハンマー呼称400
・頭部幅(mm)17
・JANコード:4963360413056
・トラスココード:808-0183