HAZET イジリ止付きトルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)

:
HAZET

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・標準ショートタイプのトルックスドライバーソケットです。
・イジリ止用ガイド穴付です。
・確実な結合が得られます。
・窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
【用途】
・自動車・産業機械用。
・イジリ止付きトルックス規格ネジ用。
【商品仕様】
・呼びNo.:T40H
・差込角(mm):12.7
・全長(mm):55
・軸長(mm):17
・JANコード:4000896050864
・トラスココード:828-8601
・質量:64g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼