HAZET トルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)

:
HAZET

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・ロングタイプのトルックスドライバーソケットです。
・深い箇所のネジに最適です。
・窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
【用途】
・自動車・産業機械用。
・ごく深い場所のトルックス規格ネジ用。
【商品仕様】
・呼びNo.:T30
・差込角(mm):12.7
・全長(mm):138
・軸長(mm):100
・JANコード:4000896179183
・トラスココード:828-8595
・質量:118g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼