HAZET RIBE CVドライバーソケット(差込角12.7mm)

:
HAZET
【特長】
・RIBE CV規格のドライバーソケットです。
・短めで確実な結合がが得られます。
・窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
【用途】
・自動車・産業機械用。
・RIVE-CV規格ネジ用。
【商品仕様】
・全長(mm):63
・REV-CZサイズ:M7
・軸長(mm):25
・JANコード:4000896132799
・トラスココード:828-8587
・質量:71g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼