HAZET RIBE CVドライバーソケット(差込角12.7mm)

:
HAZET

    【特長】
    ・RIBE CV規格のドライバーソケットです。
    ・短めで確実な結合がが得られます。
    ・窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
    【用途】
    ・自動車・産業機械用。
    ・RIVE-CV規格ネジ用。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):63
    ・REV-CZサイズ:M12
    ・軸長(mm):25
    ・JANコード:4000896047413
    ・トラスココード:828-8584
    ・質量:85g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジウム鋼