HAZET RIBE CVドライバーソケット(差込角12.7mm)

:
HAZET
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・RIBE CV規格のドライバーソケットです。
・短めで確実な結合がが得られます。
・窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
【用途】
・自動車・産業機械用。
・RIVE-CV規格ネジ用。
【商品仕様】
・全長(mm):63
・REV-CZサイズ:M10
・軸長(mm):25
・JANコード:4000896047406
・トラスココード:828-8583
・質量:80g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼