HAZET スペシャルロングヘックスドライバーソケット(差込角12.7mm)

:
HAZET
【特長】
・スペシャルロングブレードタイプです。
・深い箇所の作業に最適です。
・窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
【用途】
・自動車・産業機械用。
・深い場所の六角穴付きボルト用。
【商品仕様】
・全長(mm):120
・XZNサイズ:M10
・軸長(mm):83
・JANコード:4000896047376
・トラスココード:828-8582
・質量:148g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼