HAZET スペシャルロングヘックスドライバーソケット(差込角12.7mm)

:
HAZET

    【特長】
    ・スペシャルロングブレードタイプです。
    ・深い箇所の作業に最適です。
    ・窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
    【用途】
    ・自動車・産業機械用。
    ・深い場所の六角穴付きボルト用。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):140
    ・XZNサイズ:M12
    ・軸長(mm):102
    ・JANコード:4000896047369
    ・トラスココード:828-8581
    ・質量:119g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジウム鋼